Produkt TW860-960-L44-18-P-B34-100PCS
Datenträger UHF
Bestellnummer: 100050384- EEPROM, Speichergröße 32 Byte
- EPC Speichergröße bis zu 16 Byte

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101673210 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 58 g | 
Technische Daten
| Technologie | UHF RFID | 
| Einsatzregion (UHF) | Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz) | 
| Speicherart | EEPROM | 
| Bauform | Smart-Label | 
| Baugrösse | 44 x 18 mm | 
| Speichergröße | 32 Byte | 
| EPC Speicher | 12 Byte | 
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C | 
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+85 °C | 
Datenblätter
| deutsch | 712 KB | 
| englisch | 711 KB | 
| französisch | 712 KB | 
| spanisch | 711 KB | 
| tschechisch | 713 KB | 
| niederländisch | 712 KB | 
| rumänisch | 712 KB | 
| polnisch | 712 KB | 
| chinesisch | 773 KB | 
| türkisch | 713 KB |