Produkt TW860-960-L54-34-P-B36-100PCS
Datenträger UHF
Bestellnummer: 100050386- EEPROM, Speichergröße 36 Byte
- TID-Speicher: 12 Byte

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101673234 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 87 g |
Technische Daten
| Technologie | UHF RFID |
| Einsatzregion (UHF) | Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz) |
| Speicherart | EEPROM |
| Bauform | Smart-Label |
| Baugrösse | 55 x 32 mm |
| Speichergröße | 36 Byte |
| EPC Speicher | 16 Byte |
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C |
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+85 °C |
Datenblätter
| deutsch | 472 KB |
| englisch | 473 KB |
| französisch | 716 KB |
| spanisch | 715 KB |
| tschechisch | 716 KB |
| niederländisch | 715 KB |
| rumänisch | 716 KB |
| polnisch | 716 KB |
| chinesisch | 776 KB |
| türkisch | 716 KB |