Produkt TW860-960-L90-12-P-B210-31KPCS
Datenträger UHF
Bestellnummer: 100050387- EEPROM, Speichergröße 332 Byte
- TID-Seriennummer: 6 Byte

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101673241 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 1 g |
Technische Daten
| Technologie | UHF RFID |
| Einsatzregion (UHF) | Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz) |
| Speicherart | EEPROM |
| Bauform | Smart-Label |
| Baugrösse | 90 x 12 mm |
| Speichergröße | 332 Byte |
| Frei nutzbarer Speicher | 256 Byte |
| EPC Speicher | 56 Byte |
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C |
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+85 °C |
Datenblätter
| deutsch | 317 KB |
| englisch | 318 KB |
| französisch | 658 KB |
| spanisch | 657 KB |
| tschechisch | 658 KB |
| niederländisch | 658 KB |
| rumänisch | 658 KB |
| polnisch | 658 KB |
| chinesisch | 719 KB |
| türkisch | 659 KB |