Produkt  UHF-SYS-TUNNEL-ETSI

UHF-RFID-Tunnel Lösung

Bestellnummer: 100051344
    • UHF-RFID-TUNNEL zur (Pulk-)Erfassung von Objekten auf dem Förderband
    • Vorinstallierte Software TVSnode zur Inbetriebnahme und Kommunikation mittels integrierter REST API Schnittstelle
    • Max. Fördergeschwindigkeit < 1 m/s
    • Empfohlener Abstand zwischen Objekten: >1,3 m
    • Größe der Tunnelöffnung 720 x 660 mm
    • Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb der Europäischen Union (EU), Goßbritannien (GBR), Indien (IND), Türkei (TUR) und Südafrika (ZAF) bei 865…868 MHz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101685213
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 100000  g

Technische Daten

Technologie UHF RFID
Einsatzregion (UHF) Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865…868 MHz)
Funk- und Protokollstandards ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Netzwerkprotokoll TCP/IP, REST API
Gehäusewerkstoff Metall, gelb
Umgebungstemperatur -30…+50 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben