Produkt  IM18-CCM45-MTI/24VDC

Schaltschrankwächter

integrierte Sensorik

Bestellnummer: 100051370

  • PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Server

  • Schnittstelle: Ethernet

  • Temperaturerfassung

  • Feuchteerfassung

  • Abstandserfassung

  • Versorgungsspannung 24VDC

  • Hutschienenmontage

  • Einsatz in Zone 2

#

Allgemeine Daten

EAN 4047101686340
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27209090 -/- Messgerät (Sonstige, nicht klassifiziert)
Gewicht 201  g

Technische Daten

Gerätetyp Schaltschrankwächter
Zulassungen IECEx, ATEX
Nennspannung 24 VDC
Elektrischer Anschluss abziehbare Federzugklemmen, 3-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM18

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben