Produkt  BC5-S18-Y1X

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 20060
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • Feinabgleich über Potenziometer
    • DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
    • Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
    • Kabelanschluss
    • ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
    • ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
    • SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
    • SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101087888
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 115  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 7.5 mm
Betriebsspannung nom. 8.2 VDC
Ausgangsfunktion NAMUR
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30, PEI
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagezubehör

69471
69472
6947214
6950012

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben