Produkt  TL50CWBGYRQ

LED-Signalleuchte

Kompakt-Signalsäule

Bestellnummer: 3091345

Altern. Bestellnummer : 91345

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP67
    • Stecker M12X1
    • Farben: Weiß (COL 1) / Blau (COL 2) / Grün (COL 3) / Gelb (COL 4) / Rot (COL 5)
    • Betriebsspannung: 12…30 VDC oder 21...27 VAC bei jeweils 135mA pro LED-Farbe
    • Eingänge: PNP / NPN
#

Allgemeine Daten

EAN 662488913458
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 227  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente 5
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625130
6625133

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben