Produkt VE200G1A
Bildverarbeitung
Smart-Kamera
Bestellnummer: 3800974Altern. Bestellnummer : 800974
- Bildverarbeitung Tools: Grauwert-, Objekt-, Kanten- und Positionier-Funktionen, Muster-, Fleck-, Fehlstellen- und Graupen-Erkennungen
- Analyse Tools: Mathematische Operationen und Mess-Funktion
- Vision-Manager-Software mit intuitiver Benutzeroberfläche
- 1/1.8“ CMOS, 0.3 MP Bildsensor
- 2-zeiliges, 8 Segment LCD Display mit abgesetzen Drucktastern
- 5 x PNP/NPN, Eingang / Ausgang
- Externer Triggereingang
- Anschluss für externe Beleuchtung
- Unterstützt Ethernet Protokol PROFINET, EtherNet/IP und Modbus/TCP
- Schutzart IP20, IP67 mit Objektivabdeckung (separat erhältlich)
- C-Mount Objektiv (seperat erhältlich)

Allgemeine Daten
| EAN | 662488006990 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310201 -/- Kamera (Bildauswertung) (P3/P4, iVu) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 571.53 g |
Technische Daten
| Funktion | Multifunktional |
| Auflösung | 752 x 480 Pixel |
| Ausgangsfunktion | Eingang/Ausgang programmierbar, 5 x PNP/NPN optisch entkoppelt |
| Kommunikationsprotokoll | EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232 |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP20/IP67 |
Montagezubehör
|
SMBVERA
Rechtsseitig montierbarer Haltewinkel |
3097185 |
Anschlusszubehör
|
RKS12T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 12-polig, Schirm auf Überwurfmutter aufgelegt; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626917 |
|
RSS RJ45S 841-2M
Verbindungsleitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker auf RJ45-Stecker, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grün, geschirmt, Litzen paarverseilt |
U8626-2 |
Funktionszubehör
|
LEDRRV70XD5-PM
LED-Ringleuchte mit hoher Intensität, einstellbar über Potentiometer, für die Montage und Ansteuerung an VE Smart-Kamera, Lichtfarbe: rot |
3097364 |
|
LEDRRV62X62M
LED-Ringleuchte für die Montage und Ansteuerung an VE Smart-Kamera, Lichtfarbe: rot |
3097378 |
|
VELC60-PC
Objektivabdeckung, Länge: 60 mm, Fenster Material: Polycarbonat |
3097182 |