Produkt WKC4T-2-RSC4T/TXL
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6625636- M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig
- M12-Stecker, gerade, 3-polig
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- Schleppkettentauglich
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Schweißfunkenbeständig
- Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Besonders abriebfest
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101269857 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 80 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert |
Polzahl | 3 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 3 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 4.1 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Schwarz |
Anzahl der Leiter | 3 |
Schutzart | IP67, IP69K |
Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich |
Zulassungen | cULus |
Montagezubehör
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig |
6936206 |
Anschlusszubehör
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |
100048170 |