Produkt RSSD-PSGS4M-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6635160- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt
- Manteldurchmesser: 6.5 mm
- schleppkettentauglich
- ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13
- halogenfrei nach IEC 60754
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL FT2, UN/ECE R118
- RoHS-konform
- PNO-konform
- UL
- M8-Stecker, gerade
- M12-Stecker, gerade, D-codiert
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101639070 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 149 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, D-codiert |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, M8x1, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Bemessungsspannung | 30 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.5 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Grün |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL Listed |
Datenblätter
deutsch | 1052 KB |
englisch | 1050 KB |
französisch | 1051 KB |
spanisch | 1051 KB |
tschechisch | 1051 KB |
niederländisch | 1050 KB |
rumänisch | 1051 KB |
polnisch | 1051 KB |
chinesisch | 1108 KB |
türkisch | 1051 KB |