Produkt  TBEN-S2-8DXP

Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet

8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2 A

Bestellnummer: 6814076
    • PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Server
    • Integrierter Ethernet-Switch
    • Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
    • 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung
    • PROFINET S2 Systemredundanz
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • Galvanisch isolierte Spannungsgruppen
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Diagnose der Versorgung pro I/O-Steckplatz
    • Max. 2 A pro Ausgang
    • Ausgangsdiagnose pro Kanal
    • Zwei frei wählbarer digitale Kanäle pro Steckplatz
    • Pin1 schaltbar pro I/O-Steckplatz
    • ARGEE programmierbar
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101420227
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 219  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signalart Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE)
Übertragungsrate Feldbus 10/100 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M8, 4-polig
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagezubehör

100014866

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

6625673
6625553
6625559

Anschlusszubehör - I/O

6625636
6625604
6625608
6625640
6625612
6625644
6628112
U2445
U2187-1

Anschlusszubehör - Netzwerk

6630376
6635237
6635247
6635160

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben