Produkt USB-2-IOL-0002
IO-Link v1.1 Master mit integrierter USB Schnittstelle
1-kanaliger Betrieb im IOL oder SIO Modus
Bestellnummer: 6825482- USB‐fähiger IO‐Link Master
 - Inbetriebnahme / Parametrierung von IO-Link Geräten via FDT / DTM
 - Steuerungsumgebung nicht nötig
 - Übertragung von Prozess- und Servicedaten
 - Integrierte Anschlüsse: USB/B, M12x1, Stromversorgung
 - Energieversorgung via USB oder externem Steckernetzteil (im Set enthalten)
 - Kompaktes Aluminiumgehäuse
 - Schutzart IP40
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101286397 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 493 g | 
Technische Daten
| Schutzart | IP40 | 
Anschlusszubehör
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
								 Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625208 | 
								 
								 | 
							
								IOL-COM/3M
								 IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker  | 
							7525110 |