Produkt BL20-2RFID-S
BL20 Elektronikmodul
2 RFID-Kanäle (HF/UHF)
Bestellnummer: 6827306- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
- Zur Integration in die SPS‐Systeme ist keine spezielle Software (Funktionsbaustein) erforderlich
- 8 Byte Nutzdaten pro Schreib‐/Lesezyklus
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- Anschluss von zwei BL ident-Schreib‐Lese-Köpfen (HF oder UHF)
- Mischbetrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen
- Übertragungsrate: 115,2 Kbit/s
- Leitungslänge: max. 50 m

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101210637 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 38 g |
Technische Daten
| Signalart | RFID |
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
| Gerätetyp | I/O-Modul |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | cULus |
Datenblätter
| deutsch | 470 KB |
| englisch | 467 KB |
| französisch | 470 KB |
| spanisch | 470 KB |
| tschechisch | 470 KB |
| niederländisch | 469 KB |
| rumänisch | 469 KB |
| russisch | 316 KB |
| polnisch | 472 KB |
| chinesisch | 536 KB |
| türkisch | 469 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2202 KB |
Projektierungshandbuch
Zulassung
Montagezubehör
|
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG
Zugfederbetätigungswerkzeug |
6827129 |