Produkt DO401EX
I/O-System excom
4-Kanal-Ausgangsmodul, digital
Bestellnummer: 6884203- Ausgangsmodul für eigensichere Aktuatoren
- allseitige galvanische Trennung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101250008 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 130 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Signalart | Digitaler Ausgang, Eigensicher |
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
| Gerätetyp | I/O-Modul |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Datenblätter
| deutsch | 376 KB |
| englisch | 375 KB |
| französisch | 377 KB |
| spanisch | 376 KB |
| tschechisch | 377 KB |
| niederländisch | 375 KB |
| rumänisch | 375 KB |
| russisch | 383 KB |
| polnisch | 377 KB |
| chinesisch | 411 KB |
| türkisch | 377 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
| GSD-Dateien | 278 KB |
| ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
| ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
| GSDML-Dateien | 33 KB |
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2202 KB |
| excom I/O-System | 6927 KB |