Produkt GDP-N/FW2.3
I/O-System excom
PROFIBUS-DP Interface
Bestellnummer: 6884277- Gateway für PROFIBUS‐DPV1-Kommunikation
- Kopplung der excom‐Station an den PROFIBUS
- Baudrate max. 1,5 Mbit/s
- PROFIBUS-Schnittstelle gem. der PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101350050 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 134 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
| Gerätetyp | Gateway |
| Übertragungsrate Feldbus | 9.6 Kbit/s…1.5 Mbit/s |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Datenblätter
| deutsch | 2051 KB |
| englisch | 353 KB |
| französisch | 354 KB |
| spanisch | 354 KB |
| tschechisch | 355 KB |
| niederländisch | 353 KB |
| rumänisch | 353 KB |
| russisch | 375 KB |
| polnisch | 354 KB |
| chinesisch | 401 KB |
| türkisch | 353 KB |
CAD-Datei
Firmware
Handbuch
Konfigurationsdatei
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2202 KB |
| excom I/O-System | 6927 KB |
Produktkatalog
Zulassung
Anschlusszubehör
|
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485, Fast Connect, mit PG- Buchse, 35° Abgang |
6890943 |
|
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485, Fast Connect, ohne PG- Buchse, 35° Abgang |
6890942 |