Produkt FW-MRKPM0316-P-S-0608
Konfektionierbarer Steckverbinder
7/8”- Power
Kupplung 7/8'', gerade
Bestellnummer: 6914501- Schraub-Klemmanschluss
 - 3-polig
 - PG9-Einschraubgewinde
 - Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101496918 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 | 
| Ursprungsland | HU | 
| Gewicht | 45 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal, Power | 
| Steckverbinder A | Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade | 
| Polzahl | 3 | 
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss | 
| Einschraubgewinde | PG9 | 
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA | 
| Material Überwurfmutter/-schraube | Aluminium, Al, eloxiert | 
| Außendurchmesser der Leitung | 6…8 mm | 
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.34…1.5 mm² | 
| Bemessungsspannung | 250 V | 
| Strombelastbarkeit | 12 A |