Produkt  BST-18B

Montagezubehör

Befestigungsschelle für Bauform M18

Bestellnummer: 6947214
    • mit Festanschlag
    • Kunststoff PA6
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101248357
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 22  g

Technische Daten

Zubehörart Befestigungsschelle
Verwendung für Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe
Baugrösse 30 x 40 x 24 mm
Gehäusedurchmesser Ø  18  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA6, schwarz

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben