Produkt TNLR-Q80L400-H1147L
Schreib-Lese-Kopf HF
Bestellnummer: 7030234- Einsetzbar u.a. in Rollenbahn‐Applikationen
- Die Anfahrrichtung des Datenträgers kann sowohl quer als auch längs zum Schreib‐Lese‐Kopf erfolgen
- quaderförmig, 80 x 400 mm, Höhe 25 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Allgemeine Daten
EAN | 4047101206937 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1182 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 400 x 80 x 25 mm, Q80L400 |
Schreibleseabstand max. | 345 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0, schwarz |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 989 KB |
englisch | 986 KB |
französisch | 989 KB |
spanisch | 377 KB |
tschechisch | 987 KB |
niederländisch | 988 KB |
rumänisch | 989 KB |
russisch | 995 KB |
polnisch | 990 KB |
chinesisch | 1070 KB |
türkisch | 989 KB |