Produkt HT-IDENT-H1147
Schreib-Lese-Kopf HF
für Handbedienung
Bestellnummer: 7030236- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101206951 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 585 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bauform | Griff |
Baugrösse | 190 x 70 x 85 mm, HT-IDENT |
Schreib-Lese-Abstand max. | 115 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
Gehäusewerkstoff | gelb |
Umgebungstemperatur | -25…+60 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 1542 KB |
englisch | 1542 KB |
französisch | 1542 KB |
spanisch | 446 KB |
tschechisch | 1543 KB |
niederländisch | 1542 KB |
rumänisch | 1542 KB |
russisch | 1548 KB |
polnisch | 1543 KB |
chinesisch | 1605 KB |
türkisch | 1543 KB |