Produkt  TNLR-Q80-H1147-EX

Schreib-Lese-Kopf HF

für explosionsgefährdete Bereiche

Bestellnummer: 7030303
    • quaderförmig, Höhe 40 mm
    • aktive Fläche oben
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
    • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
    • ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
    • ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101228380
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 340  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Funk- und Protokollstandards ISO 15693, NFC Typ 5
Bauform Quader
Baugrösse 92 x 80 x 40 mm, Q80
Schreib-Lese-Abstand max. 165 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll Anschluss an RFID-Interface
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0, gelb
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 3 G, ATEX II 3 D

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben