Produkt TW-R12-M-B146
Datenträger HF
Bestellnummer: 7030500- Datenträger ist zur direkten Montage auf/in Metall bestimmt
- Die Einbaulage des Datenträgers (Pfeil) als auch die räumliche Anordnung zum Schreib-Lese-Kopf ist zur Erreichung eines maximalen Schreib-Lese-Abstandes unbedingt zu beachten
- Bei unterbündigem Einbau des Datenträgers (1mm in Metall zurückversetzt) verringert sich der Schreib-Lese-Abstand um ca. 30%
- Erweiterter Lagertemperaturbereich: Die Datenträger müssen vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden.
- Folgender Belastungstest wurde bei diesem Datenträger vorgenommen:Zyklische Temperaturbelastung: 5 Min. bei 20 °C – 5 Min. bei 160 °CÜbergangszeit 30s, Anzahl getesteter Zyklen: 100Dieser erfolgreich durchgeführte Test impliziert nicht die Eignung für eine spezifische Hochtemperatur-Applikation, sondern dient lediglich als Nachweis der grundsätzlichen Verwendbarkeit.
- EEPROM, Speichergröße 146 Byte
- Für direkte Montage in Metall geeignet
Allgemeine Daten
EAN | 4047101273502 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | TH |
Gewicht | 20 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Speicherart | EEPROM |
Bauform | Hard-Tag |
Gehäusedurchmesser | Ø 12 mm |
Montage | in Metall, auf Metall |
Speichergröße | 146 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 128 Byte |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PPS Epoxyd |
Material aktive Fläche | Kunststoff, PPS, schwarz |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+130 °C |
Schutzart | IP68 |