Produkt TW-L50-50-P-B128-100PCS
Datenträger HF
Smart-Label
Bestellnummer: 7030635- EEPROM, Speichergröße 128 Byte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101344615 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 | 
| Ursprungsland | CN | 
| Gewicht | 82 g | 
Technische Daten
| Technologie | HF RFID | 
| Speicherart | EEPROM | 
| Bauform | Smart-Label | 
| Baugrösse | 50 x 50 mm | 
| Montage | metallfrei | 
| Speichergröße | 128 Byte | 
| Frei nutzbarer Speicher | 112 Byte | 
| Material aktive Fläche | Papier | 
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -20...+70 °C | 
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -20...+70 °C | 
| Schutzart | IP40 |