Produkt TW-Q51WH-HT-B128
Datenträger HF
Hochtemperatur
Bestellnummer: 7030661- Die Hochtemperatur-Datenträger müssen vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden.
- Folgender Belastungstest wurde bei diesem Datenträger vorgenommen:Zyklische Temperaturbelastung: 20 Min. bei 20 °C – 20 Min. bei 220 °CAnzahl getesteter Zyklen: 1500Dieser erfolgreich durchgeführte Test impliziert nicht die Eignung für eine spezifische Hochtemperatur-Applikation, sondern dient lediglich als Nachweis der grundsätzlichen Verwendbarkeit.
- Die Halterungen TH-Q51S-HT und TH-Q51T-HT schützen den Datenträger vor mechanischen Belastungen und ermöglichen gleichzeitig die Montage auf Metall.
- EEPROM, Speichergröße 128 Byte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet

Allgemeine Daten
EAN | 4047101361865 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235200009 |
Ursprungsland | MY |
Gewicht | 28 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Speicherart | EEPROM |
Bauform | Hard-Tag |
Baugrösse | 51 x 51 mm |
Montage | metallfrei |
Speichergröße | 128 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 112 Byte |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Material aktive Fläche | Kunststoff, PPS, schwarz |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -25...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -55...+185 °C |
Schutzart | IP68 |
Montagezubehör
![]() |
TH-Q51S-HT
Halterung mit Federsteckerbefestigung für Datenträgerbauform Q51. Die Verwendung des Sicherungsstiftes 4.5mm gewährleistet einen Schutz des Datenträgers vor Verdrehen. Zur Montage auf Metall geeignet. Zum wiederholten Einsatz in Hochtemperatur geeignet. Nur zur einmaligen Montage (Einrasten des Datenträgers in die Halterung) geeignet. Durch die Verwendung der Halterung ergibt sich ein Abstand von Metall zum Datenträger von 12mm. |
7030541 |
![]() |
TH-Q51T-HT
Halterung mit M5-Gewindehülse zur Schraubbefestigung von Datenträgerbauform Q51. Die Verwendung des Sicherungsstiftes 4.5mm gewährleistet einen Schutz des Datenträgers vor Verdrehen. Zur Montage auf Metall geeignet. Zum wiederholten Einsatz in Hochtemperatur geeignet. Nur zur einmaligen Montage (Einrasten des Datenträgers in die Halterung) geeignet. Durch die Verwendung der Halterung ergibt sich ein Abstand von Metall zum Datenträger von 12mm. |
7030540 |