Produkt  IM35-22EX-HI/24VDC

Analogsignaltrenner

2-kanalig

Bestellnummer: 7506515
    • Versorgung von intelligenten Aktuatoren mit HART‐Kommunikation
    • Eingangskreise: 0/4…20 mA
    • Ausgangskreise: 0/4…20 mA, eigensicher
    • SIL2
    • Abziehbare Klemmenblöcke, schraubbar, mit 2-mm-Prüfbuchse
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, Kosha, CCOE
    • Einsatz in Zone 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101117271
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210107 -/- Meßumformer (Universal-)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 172  g

Technische Daten

Signaltyp Analogausgang (HART transparent)
Gerätetyp Analogsignaltrenner (Ausgang Feldseite)
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 2
Elektrischer Anschluss 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke mit Prüfbuchse, verpolsicher, Schraubanschluss
Schutzart IP20
Produktfamilie IM

Montagezubehör

6900475

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben