Produkt  IM34-11EX-CI/24VDC

Temperatur-Messverstärker

1-kanalig

Bestellnummer: 7506637
    • Eingang für Pt100/ Ni100‐Widerstände, Thermoelemente und Millivoltsignale in 2‐, 3‐ oder 4‐Leiter‐Schaltung
    • Parametrierung via PACTTMware
    • Ausgang: 0/4...20 mA
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO, CCOE, Nepsi
    • Einsatz in Zone 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101207019
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 137  g

Technische Daten

Signaltyp Temperatureingang
Gerätetyp Temperaturmessverstärker
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO, CCOE
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 1
Elektrischer Anschluss 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss
Schutzart IP20
Produktfamilie IM

Montagezubehör

6900524
6900475
7525111

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben