Produkt  IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC

Temperatur-Messverstärker

1-kanalig

Bestellnummer: 7580505
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
    • Parametrierung via PC
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Abziehbare Schraubklemmen
    • ATEX, IECEx, cFM,cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS
    • Einsatz in Zone 2
    • SIL 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101311310
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 170  g

Technische Daten

Signaltyp Temperatureingang
Gerätetyp Temperaturmessverstärker
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 1
Digitalausgang Relaisausgang
Elektrischer Anschluss abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Montagezubehör

6825482
7525110
100003646

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben