Produkt IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC/CC
Temperatur-Messverstärker
1-kanalig
Bestellnummer: 7580507- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Parametrierung via PC
- Allseitige galvanische Trennung
- Abziehbare Federzugklemmen
- ATEX, IECEx, cFM,cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101311334 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 168 g |
Technische Daten
Signaltyp | Temperatureingang |
Gerätetyp | Temperaturmessverstärker |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Digitalausgang | Relaisausgang |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 317 KB |
englisch | 314 KB |
französisch | 316 KB |
spanisch | 315 KB |
tschechisch | 315 KB |
niederländisch | 313 KB |
rumänisch | 313 KB |
russisch | 335 KB |
polnisch | 316 KB |
chinesisch | 392 KB |
türkisch | 315 KB |
Betriebsanleitung
EPLAN Electric P8
EU-Konformitätserklärung
Konfigurationsoftware
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
![]() |
IOL-COM/3M
IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker |
7525110 |
![]() |
IMX12-2-CJT | 100003646 |