Produkt IM12-CD01-2R-1U-0/L/CC
Koppel-Relais
1-kanalig
Bestellnummer: 7580623- Die Eingänge sind nicht polarisiert
- Mit Eingang E1 werden beide Ausgänge gleichzeitig angesteuert
- NE load connection: SIL 3 Safety Function for NE (Normally Energized) load (de-energized in safe state) is available
- ND load connection: SIL 3 Safety Function for ND (Normally De-Energized) load (energized in safe state) is available
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Federzugklemmen
- ATEX Einsatz in Zone 2
- SIL 3

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101388565 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 1 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Digitalausgang |
| Gerätetyp | Relaiskoppler |
| Ex-Ausführung | Nein |
| Zulassungen | cULus |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL3 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Strom/Spannungsbegrenztes Signal |
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
| deutsch | 204 KB |
| englisch | 203 KB |
| französisch | 204 KB |
| spanisch | 204 KB |
| tschechisch | 205 KB |
| niederländisch | 203 KB |
| rumänisch | 202 KB |
| russisch | 224 KB |
| polnisch | 205 KB |
| chinesisch | 266 KB |
| türkisch | 204 KB |