Produkt  RKC4.221T-2/TEB

Aktuator- und Sensorleitung / PVC

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6628420
    • M12-Kupplung, gerade, 2-polig
    • Mantelmaterial: PVC
    • Mantelfarbe: blau
    • Flammwidrig
    • Chemikalien- und ölbeständig
    • Mikroben- und hydrolysefest
    • LABS-frei
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101319378
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 87  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben