Produkt  FP100-300L-30-NA-2M

Strömungssensor

Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik

Bestellnummer: 100001055
    • Einschraubadapter mit Prozessanschluss G1/2”Außengewinde im Lieferumfang enthalten
    • Gehäusewerkstoff: 1.4571 (316Ti)
    • Eintauchtiefe 16,9 mm
    • Strömungsüberwachung von flüssigen Medien
    • Schutzart IP66, IP67 und IP69K
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101447132
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 1  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform ohne Anzeige (Fühler integriert)
Stablänge (L1) 45  mm
Eintauchtiefe L 16.9  mm
Medium Flüssigkeiten
Elektrischer Anschluss Kabel
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur -25…+85 °C
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP66/IP67/IP69K
Zulassungen CE, cULus

Montagezubehör

100001987
100001988
100001989
100001990
100001991

Funktionszubehör

100000818
100000820
100000819

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben