Produkt TW-L36-18-F-B320-4KPCS
Datenträger HF
Smart-Label
Bestellnummer: 100003272- Datenträger auf Rolle
- Rolleninnendurchmesser 76 mm
- Rollenaußendurchmesser 205 mm
- Ausrichtung des Datenträgers auf Rolle: nach außen
- EEPROM, Speichergröße 320 Byte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101477306 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 | 
| Ursprungsland | MY | 
| Gewicht | 674 g | 
Technische Daten
| Technologie | HF RFID | 
| Speicherart | EEPROM | 
| Bauform | Smart-Label | 
| Baugrösse | 36 x 18 mm | 
| Montage | metallfrei | 
| Speichergröße | 320 Byte | 
| Frei nutzbarer Speicher | 316 Byte | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PET | 
| Material aktive Fläche | Kunststoff | 
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -20...+70 °C | 
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -20...+70 °C | 
| Schutzart | IP40 |