Produkt  TBEC-LL-8IOL

Kompaktes I/O-Modul für EtherCAT

8 IO-Link Master Kanäle

4 universelle digitale PNP-Kanäle, 2 A, Kanaldiagnose

Bestellnummer: 100004614
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • M12, 5-polig, L-kodierter Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • Galvanisch isolierte Spannungsgruppen unterstützen passive Sicherheit
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Steckplätze M12, 5-polig für IO-Link Master
    • IO-Link Master Port Class A und Port Class B
    • IO-Link Protokoll 1.1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101501995
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 567  g

Technische Daten

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben