Produkt TW-R4-3-M-B320-10PCS
Datenträger HF
in Metall
Bestellnummer: 100013771- Datenträger für Montage in Metall
- EEPROM, Speichergröße 320 Byte
- Für direkte Montage auf und in Metall geeignet

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101515916 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 1 g |
Technische Daten
| Technologie | HF RFID |
| Speicherart | EEPROM |
| Bauform | Hard-Tag |
| Gehäusedurchmesser | Ø 4.3 mm |
| Montage | in Metall |
| Speichergröße | 320 Byte |
| Frei nutzbarer Speicher | 316 Byte |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PPA-GF30 |
| Material aktive Fläche | Kunststoff, PPA, gelb |
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C |
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -45...+85 °C |
| Schutzart | IP68 |