Produkt  TBEC-S2-4RFID

Kompaktes RFID-Modul für EtherCAT

4 RFID-Kanäle (HF/UHF)

Bestellnummer: 100014935
    • EtherCAT-Device gemäß Modular Device Profile
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten mit jeweils 16 Kilobyte FIFO-Speicher
    • Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität
    • Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal
    • 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101517781
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 227  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll EtherCAT
Signalart RFID
Gerätetyp Kompaktstation
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M8, 4-polig, A-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben