Produkt TN-R42TC-EX/C65
Schreib-Lese-Kopf HF
für explosionsgefährdete Bereiche und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*
Bestellnummer: 100028462- Glattrohr
- Ex-e-Anschlussklemmenraum mit Zugfedern
- Gehäuse aus Edelstahl V2A
- Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer
- dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur
- Kunststoff-Frontkappe (aktive Fläche) muss metallfrei sein (nichtbündiger Einbau)
- Gerät mit Abschluss-Terminierung
- Gerät darf nur als letzter Teilnehmer in Linien-Topologie an TBEN-S*-2RFID-* bzw. TBEN-L*-4RFID-* betrieben werden
- Es dürfen keine 2 Geräte in einer Linien-Topologie angeschlossen sein
- Die Leistung der Spannungsversorgung, insbesondere im Einschaltmoment, sowie die maximale Strombelastbarkeit der Leitungen ist zu berücksichtigen
- Der Spannungsabfall auf der Leitung ist zu berücksichtigen
- Die maximal mögliche Länge der Stichleitung beträgt 2m
- Die maximal mögliche Gesamtlänge des Busses beträgt 50m. Unter Berücksichtigung untenstehender Voraussetzungen kann die maximale Gesamtlänge 200m betragen
- Der HF-Busmodus ist für statische Applikationen und langsame dynamische Applikationen geeignet, weil ein Befehl standardmäßig nur durch jeweils einen Schreib-Lese-Kopf bearbeitet werden kann
- Im Continuous HF-Busmodus wird ein Befehl an allen Schreib-Lese-Köpfen in einer Bus-Topologie gleichzeitig ausgeführt. Die erfassten Daten werden im Ringspeicher des Moduls abgelegt
- Der Schreib-Lese-Kopf bekommt automatisch eine Adresse zugewiesen
- Für abweichende Applikationsanforderungen kann die Adresse parametriert werden
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
- ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21

Allgemeine Daten
EAN | 4047101540727 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 575 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bauform | Glattrohr |
Baugrösse | Ø 42 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
geeignet für den Bus-Modus an TBEN-* | ja |
Umgebungstemperatur | -20…+40 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | ATEX II 2 G, ATEX II 2 D |
Datenblätter
deutsch | 2979 KB |
englisch | 2978 KB |
französisch | 2980 KB |
tschechisch | 2979 KB |
niederländisch | 2978 KB |
rumänisch | 2978 KB |
russisch | 2986 KB |
polnisch | 2981 KB |
chinesisch | 3083 KB |
türkisch | 2979 KB |
ATEX-Zulassung
CAD-Datei
Firmware
Herstellererklärung
Kalkulationshilfe für den HF Bus-Modus
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Anschlusszubehör
![]() |
CABLE-BLIDENT-2M/S2500
BLident-Leitung Standard-Ausführung, 4-adrig, geschirmt, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, gelb |
100019079 |
![]() |
RSE57-TR2/RFID
Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie |
6934908 |
![]() |
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
T-Verteiler zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie |
6930573 |
![]() |
VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550
Y-Verteiler zum erneuten Einspeisen einer Versorgungsspannung für die RFID-Bus-Linientopologie |
6936821 |
![]() |
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BLident-Leitung, M12-Kupplung, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
7030331 |