Produkt  TBPN-LL-4FDI-4FDX

Kompaktes sicheres Ethernet I/O-Modul

sichere digitale Ein- und Ausgänge

M12 L-codierter Spannungsanschlussts

Bestellnummer: 100029878
  • Kompaktes PROFIsafe / PROFINET Block-I/O-Modul
  • M12 L codierte 5 polige Spannungsversorgung
  • 4 sichere digitale Eingänge
  • 4 sichere digitale universelle Ein- oder Ausgänge
  • Integrierter Ethernet Switch ermöglicht Linientopologie
  • 2x M12, 4-pol. D-kodiert, Ethernet Feldbusverbindung
  • M12 L-codierter 5-poliger Steckverbinder zur Spannungsversorgung
  • Max. 2A pro Ausgang
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock- und Schwingungsgeprüft
  • Vollvergossene Modulelektronik
  • Schutzart IP65/IP67/IP69K
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101556537
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 640  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIsafe via PROFINET
Signalart Fehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Übertragungsrate Feldbus 100 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagezubehör

100014865

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

100003327
100038722
100006303
100038706
100018910
100038699

Anschlusszubehör - I/O

6629805
6629810
6625612
6625644

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben