Produkt  NI5-P12-Y1/S100

Induktiver Sensor

mit erweitertem Temperaturbereich

Bestellnummer: 10242
    • Gewinderohr, M12 x 1
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • für Temperaturen bis +100°C
    • DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
    • Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
    • Kabelanschluss
    • ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1
    • ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C
    • SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
    • SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HTF1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101062373
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 99  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung nom. 8.2 VDC
Ausgangsfunktion NAMUR
Schaltfrequenz 2.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30
Umgebungstemperatur -25…+100 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagezubehör

6947212
6945101
6945003
6901321

Funktionszubehör

7580020

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben