Produkt  BIM-M12E-Y1X

Magnetfeldsensor

Magnetinduktiver Näherungssensor

Bestellnummer: 1074002
    • Gewinderohr, M12 x 1
    • Messing verchromt
    • Bemessungsschaltabstand 90 mm, in Verbindung mit Magneten DMR31‐15‐5
    • DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
    • Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
    • Kabelanschluss
    • ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0
    • ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
    • SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
    • SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101064803
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 116  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 90 mm
Betriebsspannung nom. 8.2 VDC
Ausgangsfunktion NAMUR
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc
Besondere Merkmale magnet-induktiv

Montagezubehör

6900214
6900215
6900216
6900367
6901321
6945003

Funktionszubehör

7580020

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben