Produkt  DX80N2Q45U

Funkübertragungssystem

Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie

Knoten zum Anschluss externer Sensoren

Bestellnummer: 3800203

Altern. Bestellnummer : 800203

    • Schutzart IP67
    • Mechanisches Einschraubgewinde, M30 x 1,5
    • Anschluss über Kupplung, M12 x 1, 4-polig
    • Integrierte, mehrfarbige Anzeigeleuchte
    • 2,4GHZ-Frequenzband
    • Frequenzsprungverfahren FHSS
    • Zeitschlitzverfahren TDMA
    • Betriebsspannung: 3,6…5,5 VDC
    • Stromaufnahme: ≤ 100 µA
    • Versorgung über 2 AA 3,6 V Li-Ionen Batterien, im Lieferumfang enthalten
    • FCC‐ID UE300DX80‐2400‐ Dieses Gerät erfüllt FCC Absatz 15, Unterabsatz C, 15.247 ETSI/EN: In Übereinstimmung mit EN 300 328: V1.7.1 (2006‐05)IC: 7044A‐DX8024
    • Strahlungsimmunität 10V/m für 80-2700 MHz nach EN 61000-6-2
#

Allgemeine Daten

EAN 662488001407
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland US
Gewicht 312  g

Technische Daten

Gerätetyp Funk-Sensor
Bauform Quader
Antennenanschluss intern (Leiterschlaufe)
Batterielösung ja
Kommunikationsprotokoll 1-wire-serial
Eingangstyp 1-wire serial
Ausgangstyp 4-farbige LED-Anzeige
Elektrischer Anschluss Steckverbinder
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT Lexan, schwarz
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3094613
3025895

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben