Produkt TW-R10-M-B146
Datenträger HF
in Metall
Bestellnummer: 7030545- Datenträger ist zur direkten Montage auf/in Metall bestimmt
 - Die Einbaulage des Datenträgers (Pfeil) als auch die räumliche Anordnung zum Schreib-Lese-Kopf ist zur Erreichung eines maximalen Schreib-Lese-Abstandes unbedingt zu beachten
 - Bei unterbündigem Einbau des Datenträgers (1mm in Metall zurückversetzt) verringert sich der Schreib-Lese-Abstand um ca. 30%
 - Erweiterter Lagertemperaturbereich: Die Datenträger müssen vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden.
 - Folgender Belastungstest wurde bei diesem Datenträger vorgenommen:Zyklische Temperaturbelastung: 5 Min. bei 20 °C – 5 Min. bei 160 °CÜbergangszeit 30s, Anzahl getesteter Zyklen: 100Dieser erfolgreich durchgeführte Test impliziert nicht die Eignung für eine spezifische Hochtemperatur-Applikation, sondern dient lediglich als Nachweis der grundsätzlichen Verwendbarkeit.
 - EEPROM, Speichergröße 146 Byte
 - Für direkte Montage in Metall geeignet
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101291438 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 | 
| Ursprungsland | TH | 
| Gewicht | 1 g | 
Technische Daten
| Technologie | HF RFID | 
| Speicherart | EEPROM | 
| Bauform | Hard-Tag | 
| Gehäusedurchmesser | Ø 10 mm | 
| Montage | in Metall | 
| Speichergröße | 146 Byte | 
| Frei nutzbarer Speicher | 128 Byte | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PPS Epoxyd | 
| Material aktive Fläche | Kunststoff, PPS, schwarz | 
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C | 
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+130 °C | 
| Schutzart | IP68 |