Produkt TB-Q08-0.15-RS4.47T
Schreib-Lese-Kopf HF
Bestellnummer: 7030553- quaderförmig, Höhe 8mm
- aktive Fläche oben
- Metall, GD-Zn, vernickelt
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101294859 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 37 g |
Technische Daten
| Technologie | HF RFID |
| Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 32 x 20 x 8 mm, Q08 |
| Schreib-Lese-Abstand max. | 30 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
| Gehäusewerkstoff | Metall, GD-Zn |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
| deutsch | 1303 KB |
| englisch | 1302 KB |
| französisch | 1303 KB |
| spanisch | 381 KB |
| tschechisch | 1303 KB |
| niederländisch | 1302 KB |
| rumänisch | 1303 KB |
| russisch | 1309 KB |
| polnisch | 1303 KB |
| chinesisch | 1372 KB |
| türkisch | 1304 KB |