Produkt IMX12-DI03-1S-1NAM1R-PR/24VDC/CC
Trennschaltverstärker
1-kanalig
Bestellnummer: 7580003- Relaisausgang (Wechsler)
- NAMUR-Repeater
- Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein‐/ausschaltbar)
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Federzugklemmen
- Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101310375 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- Trennschaltverstärker |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 161 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Digitaleingang |
| Gerätetyp | Trennschaltverstärker |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
| Nennspannung | Power-Bridge 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Namur und Relaisausgang |
| Anschlussvariante | Power-Bridge mit Sammelstörfehlermeldung |
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
| deutsch | 405 KB |
| englisch | 402 KB |
| französisch | 403 KB |
| spanisch | 403 KB |
| tschechisch | 404 KB |
| niederländisch | 401 KB |
| rumänisch | 401 KB |
| russisch | 425 KB |
| polnisch | 404 KB |
| chinesisch | 473 KB |
| türkisch | 403 KB |
EPLAN Electric P8
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580957 |
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Das Widerstandsmodul WM1 erfüllt die Voraussetzung zur Leitungsüberwachung zwischen einem mechanischen Kontakt und einem TURCK-Auswertegerät, dessen Eingangskreis für Sensoren gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) ausgelegt ist und über eine Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss verfügt. |
0912101 |
|
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Einspeisemodul Power-Bridge; Sammelstörmeldung via Relais; Single-und redundante Einspeisung via Klemmen; abziehbare Federzugklemmen |
7580611 |