Produkt  WKC4.4T-3/TXL1001

Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6634582
    • M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig
    • Mantelmaterial: PUR mit Aramidfasern ummantelt
    • Mantelfarbe: gelb
    • Schweißfunkenbeständig
    • Flammwidrig
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Schutzmantelmaterial: Aramidfasern
      • Zugfestigkeit: 2923 MPa
      • Bruchfestigkeit: 333 N
      • Bruchdehnung: 3,6%
      • Temperaturspitzen: bis 200°C
    • Leitungslänge: 3.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101531329
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 115  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  5.3 mm
Leitungslänge 3.0 m
Leitungsmantel PUR, Gelb
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67, IP69K
Besondere Eigenschaften Schweißfunkenbeständig

Montagezubehör

6936170
6905406
6905400
69010
69011
100002048
100002288
100002290

Anschlusszubehör

100048170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben