Produkt TN865-Q175L200-H1147
Schreib-Lesegerät UHF
Bestellnummer: 7030452- quaderförmig, Höhe 60 mm
- aktive Fläche vorne
- Kunststoff, ABS
- Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb der Europäischen Union (EU) bei 865…868 MHz
Allgemeine Daten
EAN | 4047101266726 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1614 g |
Technische Daten
Technologie | UHF RFID |
Einsatzregion (UHF) | Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865…868 MHz) |
Funk- und Protokollstandards | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 200 x 175 x 60 mm, Q175L200 |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, silber |
Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 950 KB |
englisch | 950 KB |
französisch | 950 KB |
spanisch | 412 KB |
tschechisch | 950 KB |
niederländisch | 950 KB |
rumänisch | 950 KB |
russisch | 956 KB |
polnisch | 951 KB |
chinesisch | 1018 KB |
türkisch | 951 KB |
Demo-Programm
Firmware
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Montagezubehör
RH-Q240L280/Q280L640
Befestigungsarm für UHF RFID Schreib-Lese Köpfe TNxxx-Q175L200-H1147, TNxxx-Q240L280-H1147 und TNxxx-Q280L640-H1147 |
7030296 |
Anschlusszubehör
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BLident-Leitung, M12-Kupplung, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, gelb |
6699200 | |
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, M12-Stecker, gerade auf M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PPEDEM, weiß |
6633193 |