Produkt P1-RI-QR24
Zubehör
Positionsgeber
für Drehgeber RI-QR24
Bestellnummer: 1590921- Positionsgeber zur Anbindung auf Wellen mit 20mm Durchmesser

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101292206 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90319000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 29 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Positionsgeber |
| Verwendung für | Drehgeber |
| Gehäusewerkstoff | Metall/Kunststoff |
Montagezubehör
|
P2-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 14 mm Wellen |
1590922 |
|
P3-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1590923 |
|
P4-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1590924 |
|
P5-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 6 mm Wellen |
1590925 |
|
P6-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 3/8“ Wellen |
1590926 |
|
P7-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 1/4“ Wellen |
1590927 |
Funktionszubehör
|
P8-RI-QR24
Positionsgeber zur Befestigung auf großen Wellen |
1590916 |
|
M1-QR24
Aluminium-Schutzring für induktive Drehgeber RI-QR24 |
1590920 |
|
PE1-QR24
Positionsgeber ohne Reduzierhülse |
1590937 |
|
RA1-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen |
1590928 |
|
RA2-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 14 mm Wellen |
1590929 |
|
RA3-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1590930 |
|
RA4-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1590931 |
|
RA5-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 6 mm Wellen |
1590932 |
|
RA6-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 3/8“ Wellen |
1590933 |
|
RA7-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 1/4“ Wellen |
1590934 |
|
RA8-QR24
Stopfen für Montageart C |
1590959 |
|
SP1-QR24
Abschirmplatte Ø 74 mm, Aluminium |
1590938 |
|
SP2-QR24
Abschirmplatte Ø 74 mm mit Bohrung für Wellendurchführung, Aluminium |
1590939 |
|
SP3-QR24
Abschirmplatte Ø 52 mm, Aluminium |
1590958 |