Produkt RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GD
Berührungsloser Drehgeber mit ATEX-Zertifikat
IO-Link, 3GD, Zone 2 (22)
Premium-Line
Bestellnummer: 100003122- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Status-Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Singleturn-Auflösung 16 Bit
- Prozesswert im 32-Bit IO-Link-Telegramm
- 3 Fehler-Bits
- 16 Singleturn-Bits
- 13 Multiturn-Bits
- 15...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
- ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
- ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22

Allgemeine Daten
EAN | 4047101475463 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 315 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Premium-Line |
Technologie | berührungslos |
Ausgangsart | Absolut-Semi-Multiturn |
Wellenart | Hohlwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
Baugrösse | 81 x 78 x 24 mm |
Flanschart | Flansch ohne Befestigungselement |
Messbereich | 0...360° |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall/Kunststoff, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Zulassungen | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G |
Datenblätter
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktkatalog
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
P1-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen |
1590921 |
![]() |
P2-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 14 mm Wellen |
1590922 |
![]() |
P3-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1590923 |
![]() |
P4-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1590924 |
![]() |
P5-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 6 mm Wellen |
1590925 |
![]() |
P6-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 3/8“ Wellen |
1590926 |
![]() |
P7-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 1/4“ Wellen |
1590927 |
![]() |
P8-RI-QR24
Positionsgeber zur Befestigung auf großen Wellen |
1590916 |
![]() |
M1-QR24
Aluminium-Schutzring für induktive Drehgeber RI-QR24 |
1590920 |
![]() |
PE1-QR24
Positionsgeber ohne Reduzierhülse |
1590937 |
![]() |
RA1-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen |
1590928 |
![]() |
RA2-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 14 mm Wellen |
1590929 |
![]() |
RA3-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1590930 |
![]() |
RA4-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1590931 |
![]() |
RA5-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 6 mm Wellen |
1590932 |
![]() |
RA6-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 3/8“ Wellen |
1590933 |
![]() |
RA7-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 1/4“ Wellen |
1590934 |
![]() |
RA8-QR24
Stopfen für Montageart C |
1590959 |
![]() |
SP1-QR24
Abschirmplatte Ø 74 mm, Aluminium |
1590938 |
![]() |
SP2-QR24
Abschirmplatte Ø 74 mm mit Bohrung für Wellendurchführung, Aluminium |
1590939 |
![]() |
SP3-QR24
Abschirmplatte Ø 52 mm, Aluminium |
1590958 |