Produkt FP100-300L-34-NA-H1141
Strömungssensor
Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Bestellnummer: 100001048- Einschraubadapter mit Prozessanschluss NPT 3/4” Außengewinde im Lieferumfang enthalten
 - Gehäusewerkstoff: 1.4571 (316Ti)
 - Eintauchtiefe 16,9 mm
 - Strömungsüberwachung von flüssigen Medien
 - Schutzart IP66, IP67 und IP69K
 - Steckverbinder, M12 × 1
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101447064 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 239 g | 
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung | 
| Bauform | ohne Anzeige (Fühler integriert) | 
| Stablänge (L1) | 45 mm | 
| Eintauchtiefe L | 16.9 mm | 
| Medium | Flüssigkeiten | 
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 | 
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) | 
| Medientemperatur | -25…+85 °C | 
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C | 
| Schutzart | IP66/IP67/IP69K | 
| Zulassungen | CE, cULus | 
Montagezubehör
								 
								 | 
							
								FAA-A1-1.4571
								 Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: N1/2“  | 
							100001987 | 
								 
								 | 
							
								FAA-80-1.4571
								 Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G1/2“  | 
							100001988 | 
								 
								 | 
							
								FAA-04-1.4571
								 Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G1/4“  | 
							100001989 | 
								 
								 | 
							
								FAA-34-1.4571
								 Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: N3/4“  | 
							100001990 | 
								 
								 | 
							
								FAA-81-1.4571
								 Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G3/4“  | 
							100001991 | 
Anschlusszubehör
								 
								 | 
							
								WKC4.4T-2/TEL
								 Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625025 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2/TEL
								 Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625013 | 
								 
								 | 
							
								WKC4.4T-2/TXL
								 Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625515 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2/TXL
								 Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625503 | 
Funktionszubehör
								 
								 | 
							
								FM-IM-3UP63FX
								 Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FP...-...-NA-...; Betriebsspannung 20…30 VDC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Transistorausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler  | 
							100000818 | 
								 
								 | 
							
								FM-IM-3UR38FX
								 Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FP...-...-NA-...; Betriebsspannung 20…250 VAC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Relaisausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler  | 
							100000820 | 
								 
								 | 
							
								FM-IM-2UPLI63FX
								 Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FP...-...-NA-...; Betriebsspannung 20…30 VDC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Analogausgang für Strömung und Transistorausgängen für Temperatur und Fehler  | 
							100000819 |