Produkt TBPN-L5-4FDI-4FDX
Blockmodul für PROFIsafe / PROFINET Block-I/O-Modul
sichere digitale Ein- und Ausgänge
Bestellnummer: 100001826- PROFINET Device
 - Integrierter Ethernet Switch
 - 100 Mbps supported
 - 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung
 - Glasfaserverstärktes Gehäuse
 - Schock- und schwingungsgeprüft
 - Vollvergossene Modulelektronik
 - Schutzart IP65/IP67/IP69K
 - 5-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung
 - ATEX Zone 2/22
 - CCC-Ex
 - Vier sichere digitale SIL3-Eingänge
 - Vier sichere konfigurierbare digitale Ein- oder Ausgänge SIL3
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101453621 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 654 g | 
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIsafe via PROFINET | 
| Signalart | Fehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge | 
| Anschlusstechnik Signal | M12 | 
| Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation | 
| Übertragungsrate Feldbus | 100 Mbit/s | 
| Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M12, 4-polig, D-codiert | 
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C | 
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K | 
| Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC | 
Datenblätter
| deutsch | 505 KB | 
| englisch | 503 KB | 
| französisch | 504 KB | 
| spanisch | 491 KB | 
| tschechisch | 505 KB | 
| niederländisch | 503 KB | 
| rumänisch | 504 KB | 
| russisch | 365 KB | 
| polnisch | 506 KB | 
| chinesisch | 589 KB | 
| türkisch | 504 KB | 
EPLAN Electric P8
Gesamtkatalog
Handbuch
| TBPN-L5-4FDI-4FDX Anwenderhandbuch | 8881 KB | 
| Installation und Lizenzierung | 904 KB | 
| TBPN Sicherheitshandbuch | 2483 KB | 
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Zulassung
Montagezubehör
								 
								 | 
							
								TB-SG-L
								 Schutzgehäuse für TBEN-L und TBIL-M Block I/O-Module für den Einsatz in ATEX Zone 2/22  | 
							100014865 | 
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
								 
								 | 
							
								RKM52-2-RSM52
								 Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig + PE auf 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau  | 
							6914150 | 
								 
								 | 
							
								WKM52-2-WSM52
								 Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gewinkelt, 4-polig + PE auf 7/8”-Stecker, gewinkelt, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau  | 
							6604801 | 
Anschlusszubehör - I/O
								 
								 | 
							
								RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXY
								 Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, gelb; cULus-Zulassung  | 
							6629805 | 
								 
								 | 
							
								WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXY
								 Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, gelb; cULus-Zulassung  | 
							6629810 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
								 Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625612 | 
								 
								 | 
							
								WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
								 Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung  | 
							6625644 | 
Anschlusszubehör - Netzwerk
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-2M
								 Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün  | 
							6635170 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-7M
								 Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün  | 
							6635579 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-8M
								 Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün  | 
							6635538 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RSSD-4422-2M
								 Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün  | 
							6635150 | 
								 
								 | 
							
								RSSD RSSD 441-2M
								 Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün  | 
							U-02482 | 
								 
								 | 
							
								RSSD RJ45 441-2M
								 Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün  | 
							U-08880 |