Produkt  TBEN-LL-8IOL

Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet

8 IO-Link Master Kanäle

4 universelle digitale PNP-Kanäle, 2 A, Kanaldiagnose

Bestellnummer: 100003910
    • PROFINET Device, EtherNet/IP Device, Modbus TCP Server, CC-Link IE Field Basic
    • Integrierter Ethernet-Switch
    • Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
    • 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung
    • PROFINET S2 Systemredundanz
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • M12, 5-polig, L-kodierter Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • Galvanisch isolierte Spannungsgruppen unterstützen passive Sicherheit
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Steckplätze M12, 5-polig für IO-Link Master
    • IO-Link Master Port Class A und Port Class B
    • IO-Link Protokoll 1.1
    • ARGEE programmierbar
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101667905
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 582  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Signalart IO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE)
Übertragungsrate Feldbus 10/100 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagezubehör

100014865

Anschlusszubehör

100034822

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

100003327
100038722
100018910
100038699
100006303
100038706

Anschlusszubehör - I/O

6625604
6625636
6625608
6625640
6625644
6625612
6628112
U2445
U2187-1

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben