Produkt NCLS-30-UP6X-H1141
Kapazitiver Grenzstandsensor
Bestellnummer: 100004248- Medienberührende Erfassung von Grenzständen in Tanks und Rohrleitungen
- Erkennung unterschiedlicher Stoffe (flüssig, viskos, granular, pulverförmig)
- Hygienische PEEK-Spitze, CIP / SIP – fähig
- EHEDG zertifiziert (mit Prozessadapter NCLS-WA1)
- Gut erkennbare Ring-LED
- 12…32 VDC, Leistungsaufnahmen: typ. 1 W, max. 3 W
- Zwei digitale Ausgänge, getrennt einstellbar als Schließer / Öffner
- PNP, NPN oder Push-Pull, umschaltbar
- IO-Link für Parametrierungen / Prozesswerte
- Prozessanschluss G1/2“ Außengewinde, hygienisch (in Verbindung mit TURCK-Adaptern)
- 4-poliges Steckergerät, M12x1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101496734 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 142 g |
Technische Daten
| Funktion | Grenzstanderfassung |
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | G 1/2″ |
| Betriebsspannung | 12…32 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
| Umgebungstemperatur | -10…+70 °C |
| Schutzart | IP67/IP69K |
| Zulassungen | CE, EHEDG |
Datenblätter
| deutsch | 1351 KB |
| englisch | 1349 KB |
| französisch | 1350 KB |
| spanisch | 1350 KB |
| tschechisch | 1351 KB |
| niederländisch | 1350 KB |
| rumänisch | 1350 KB |
| russisch | 1627 KB |
| polnisch | 1351 KB |
| chinesisch | 1441 KB |
CAD-Datei
Handbuch
| IO-Link-Devices Inbetriebnahme (via S7 / CodeSys / PACTware / uvm.) | 19735 KB |
| Betriebsanleitung | 967 KB |
| IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
| IO-Link Parameterhandbuch | 318 KB |
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
NCLS-WA0
Prozessadapter, zylindrische Einschweißmuffe G1/2” ohne Kontrollbohrung für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS, metallisch dichtend für hygienische Applikationen, Material 316L, max. Temperatur 140 °C |
100004429 |
|
NCLS-WA1
Prozessadapter, zylindrische Einschweißmuffe G1/2” mit Kontrollbohrung für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS, metallisch dichtend für hygienische Applikationen, Material 316L, max. Temperatur 140 °C, EHEDG |
100004430 |
|
NCLS-WA2
Prozessadapter, Schweißbundmuffe G1/2” ohne Kontrollbohrung für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS, metallisch dichtend für hygienische Applikationen, Material 316L, max. Temperatur 140 °C |
100004431 |
|
NCLS-WA4
Prozessadapter, Kugelmuffe G1/2” ohne Kontrollbohrung für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS, metallisch dichtend für hygienische Applikationen, Material 316L, max. Temperatur 140 °C |
100004432 |
|
NCLS-WA7
Prozessadapter, Einschweißmuffe G1/2” mit Kragen für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS, metallisch dichtend für hygienische Applikationen, Material 316L, max. Temperatur 140 °C |
100004433 |
|
NCLS-VA
Prozessadapter Varivent G1/2” DN50 für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS, metallisch dichtend für hygienische Applikationen, Material 316L, max. Temperatur 140 °C |
100004434 |
|
NCLS-DF50
Prozessadapter Milchrohrverschraubung G1/2” DN50 für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS, metallisch dichtend für hygienische Applikationen, Material 316L, max. Temperatur 140 °C |
100004435 |
|
NCLS-TC50
Prozessadapter Triclamp G1/2” DN50 für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS, metallisch dichtend für hygienische Applikationen, Material 316L, max. Temperatur 140 °C |
100004436 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626184 |
|
RKC4.4T-P7X2-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, 2 LED, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6626162 |
|
RKC4.4T-P7X2-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, 2 LED, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626795 |
|
RKCV4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; Edelstahlüberwurfmutter; cULus-Zulassung |
6627544 |
|
RKCV4.4T-20/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; Edelstahlüberwurfmutter; cULus-Zulassung |
6634637 |
|
RKC4.4T-2/TXL1001
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Schutzmantelmaterial: Aramidfasern, gelb; Temperaturspitze: 200 °C |
6628825 |
|
WKC4.4T-3/TXL1001
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Schutzmantelmaterial: Aramidfasern, gelb; Temperaturspitze: 200 °C |
6634582 |
|
RKH4.4-2/TFE
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, grau; Temperaturbereich: -25...+80 °C |
6934473 |
|
RKH4.4-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933086 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
Funktionszubehör
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |